text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
Color del componente
pasivado en azul
A=Longitud de empuñadura
38
B=Anchura
4,5
D=Rosca
M4
H=Altura
18
T=Profundidad de rosca
10
Color cubierta
gris claro RAL 7035
D2
12
H1
8,5
Modelo de forma
con rosca interior

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron