{"product":{"productId":"agid.16558","price":47.22,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA D=M06X1515X25,5, A=51, FORMA:L TERMOPLÁSTICO,NEGRO, COMP:ACERO, CINCADO"},"currency":"MXN"}
Empuñadura de mariposa
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Resistencia a la temperatura de -50 °C a 130 °C
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
$47.22
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Empuñadura de mariposa
Forma
L
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
Material
del componente
acero
Color
del componente
cincado
A=Longitud de empuñadura
51
B=Anchura
15
D=Rosca
M6
H=Altura
25,5
L=Longitud de la rosca
15
D1
15
H1
9,5
Tipo de rosca
rosca exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Empuñadura: poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Perno roscado: acero.
Perno roscado: acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.