text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
Material del componente
acero
Color del componente
cincado
A=Longitud de empuñadura
76
B=Anchura
22
D=Rosca
M10
H=Altura
38,5
T=Profundidad de rosca
14
D1
22
H1
14,5
Tipo de rosca
rosca interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descripción

Material
Empuñadura: poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Casquillo: latón o acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron