text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
L
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M6
H=Altura
17
L=Longitud de la rosca
15
D2
15
H1
12
Tamaño
1
Tipo de rosca
rosca exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descripción

Material
Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Versión
Acero cromado en azul.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron