text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M6
H=Altura
17
T=Profundidad de rosca
9
D2
15
H1
12

Descripción

Material
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron