{"product":{"productId":"agid.26947","price":186.79,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA DETECTABLE PORMETAL, CON CASQUILLO SALIENTE M06X20,D1=32, H=21, FORMA:L CON ROSCAEXTERIOR, POLIAMIDA GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO INOXIDABLE 1.4404"},"currency":"MXN"}
Empuñadura en estrella
Detectable por metal
poliamida
gris antracita RAL 7021
- detectable por metal
- Volumen de detección ≥ 0,027 cm³
- Materiales aptos para usos alimentarios.
Unidad de venta
$186.79
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Empuñadura en estrella
Versión 1
Detectable por metal
Versión 2
con casquillo saliente
Forma
L
Modelo
de forma
con rosca exterior
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
componente
acabado natural
Llave
del acero
1.4404
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M6
H=Altura
21
L=Longitud de la rosca
20
D2
13,5
H2
11
H3
9,5
Homologación /
certificación
FDA + EU10/2011
Tipo de rosca
rosca exterior
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
yes
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Descripción del producto
Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011.
Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.
Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.
Material
Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Termoplástico gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero inoxidable, acabado natural.
Piezas de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación
Debido al aditivo detectable por metal puede haber diferencias parciales de color en las superficies de plástico.
Aplicación
- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura
De -20°C a +100°C.
Ventajas
Detectable por metal.
Volumen de detección ≥ 0,027 cm³.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Volumen de detección ≥ 0,027 cm³.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.