text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura en estrella
Forma
K
Modelo de forma
con casquillo roscado
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
similar a DIN 6336
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
brillo intenso
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M5
H=Altura
16
T=Profundidad de rosca
7,5
D8
12
H3
8
T6 mín.
7,5

Descripción

Material

Duroplast PF 31, negro.

Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron