{"product":{"productId":"agid.3710","price":1024.52,"name":"MANIVELA DE MANO CON PERFORACIÓNTRANS., AGUJERO DE REFERENCIA D2=8,A=80, H=84,2, FORMA:B EMPUÑADURA DESEGURIDAD, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021"},"currency":"MXN"}
Manivela de mano
Agujero de referencia
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Retrogiro automático tras soltar la manivela
- Versión: sin ranura
Unidad de venta
$1,024.52
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Manivela de mano
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
Seguridad
Forma
B
Modelo
de forma
empuñadura de seguridad
Tipo de
producto
empuñadura de seguridad
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Material
del componente
termoplástico
Color
del componente
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre ejes
80
D2=Perforación de fijación
8
D7=Rosca
M6
H1=Altura de empuñadura
47,5
H=Altura
84,2
L=Longitud
104
D
24
H2
28,5
H3
13
H4
7,5
L2
12,7
Tamaño
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Manivela de termoplástico.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
La cubierta del cubo se suministra sin montar. Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo. Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo. Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.