Palanca de sujeción
- Apropiado especialmente para las áreas estériles
- La empuñadura totalmente cerrada y la junta del mango proporcionan una protección óptima contra la suciedad y los gérmenes
- La superficie pulida con un brillo intenso garantiza una limpieza sencilla
- La palanca de sujeción encaja mediante presión (función de seguridad)
- Material: acero inoxidable 1.4404, excelente resistencia a la corrosión
$907.91
Descripción
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Junta del vástago 75 EPDM 295.
Palanca de sujeción concebida para zonas de higiene. Gracias a la parte de la empuñadura totalmente cerrada y la junta de vástago, es imposible que se contamine la parte interior de la palanca. Además, la rosca está equipada con un collar cónico para que la unión pueda realizarse de forma segura, higiénica y estanca mediante una arandela de junta y apoyo Hygienic USIT®.
Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad al tornillo. La superficie pulida con brillo intenso garantiza una limpieza sencilla.
En posición de reposo, la palanca gira libremente. Es imposible abrirla sin querer. Al montar la palanca en piezas expuestas a vibraciones, el engranaje proporciona una mayor protección contra el desgaste.
Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® 07300-03.