{"product":{"productId":"agid.34579","price":156.86,"name":"Palancas de apriete de zinc con rosca exterior, inserto roscado de acero pasivado azul, cromado con un brillo intenso"},"currency":"MXN"}
- Protección anticorrosión
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso.
Partes de acero pasivadas en azul.
Partes de acero pasivadas en azul.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.