{"product":{"productId":"agid.34560","price":113.52,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.9 M03, CINCNEGRO RAL9005 SATINADO, COMP:ACEROPASIVADO EN AZUL"},"currency":"MXN"}
Palanca de sujeción
cinc
negro RAL 9005
satinado
- Protección anticorrosión
Unidad de venta
$113.52
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
9
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
negro RAL 9005
Superficie
cuerpo
de base
satinado
Superficie
componente
pasivado en azul
A1=Longitud de empuñadura
27,7
A=Longitud de empuñadura
22
H3=Altura de empuñadura
24
T=Profundidad de rosca
6
X=Rosca
M3
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Número
de
dientes
12
RoHS
true
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero pasivadas en azul.
Partes de acero pasivadas en azul.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.