{"product":{"productId":"agid.3642","price":387,"name":"PALANCA TENSORA PLANO TA.1 M10X20,A=102, FORMA:0° ACERO, COMP:PLÁSTICO"},"currency":"MXN"}
Palanca Tensora
Plano
acero
bruñido
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad y alta estabilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Ideal para espacios estrechos
- La estructura plana ofrece además ventajas de seguridad
Unidad de venta
$387.00
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca Tensora
Forma
0°
Tamaño
1
Versión 1
Plano
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
plástico
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A=Longitud de empuñadura
102
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M10
Clase de fijación
rosca interior
Clase de resistencia
5.8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
Modelo
de forma
0°
Número
de
dientes
20
RoHS
true
Descripción
Material
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión
Bruñido.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
A petición, medidas ”H1” y ”A” disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.