{"product":{"productId":"agid.35555","price":625.14,"name":"Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal"},"currency":"MXN"}
- Diseño moderno
- negro o plata
- Variedad de posibilidades de conexión
- Empuñadura cilíndrica giratoria
Descripción
Material
Volante de aluminio.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro o plata.
Indicación
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.
Montaje
La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar. Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Volumen de suministro
Volante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica giratoria.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica giratoria.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07375 Arandelas de apoyo.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.