{"product":{"productId":"agid.35051","price":36.06,"name":"ABRAZADERA DE TUBO DIN1596 EINLASCHIG,LEICHTE AUSFÜHRUNG, D1=28.5, ACEROCINCADO MEDIANTE PROCEDIMI"},"currency":"MXN"}
Abrazadera de tubo
De una lengüeta
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
Unidad de venta
$36.06
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Abrazadera de tubo
Versión 1
De una lengüeta
Versión 2
Versión ligera
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
B=Anchura
25
D1=Diámetro
28.5
D2=Perforación de fijación
9
S=Grosor
3
H
24
L1
47
L2
32
L3
64,25
Rango de sujeción
D1
mm
26-28,5
Rango de sujeción
D1
pulgadas
1.02-1.12
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Abrazadera de tubo de una lengüeta con pretensado, versión ligera según DIN 1596.
La abrazadera de tubo se utiliza para fijar y montar tubos ligeros, conductos y diversas piezas redondas.
Las abrazaderas de tubo están diseñadas con una hendidura de apriete. La sujeción óptima por apriete se consigue apretando el tornillo de fijación.
D1 = 52 es similar a DIN 1596.
La abrazadera de tubo se utiliza para fijar y montar tubos ligeros, conductos y diversas piezas redondas.
Las abrazaderas de tubo están diseñadas con una hendidura de apriete. La sujeción óptima por apriete se consigue apretando el tornillo de fijación.
D1 = 52 es similar a DIN 1596.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.