{"product":{"productId":"agid.30592","price":111.24,"name":"Arandelas de acero para tornillos avellanados"},"currency":"MXN"}
Material
Arandelas de acero de cementación 1.7139.
Versión
templado por cementación.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Arandelas de acero de cementación 1.7139.
Versión
templado por cementación.
Indicación
La arandela para los tornillos de cabeza avellanada es un componente que se puede utilizar en la construcción de moldes y herramientas. Se puede utilizar para optimizar la conexión entre el tornillo de cabeza avellanada y la pieza, ya que garantiza la estabilidad, la alineación y la resistencia de la fijación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.