{"product":{"productId":"agid.32779","price":17.06,"name":"Escarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E acero, forma B"},"currency":"MXN"}
- Versatilidad de aplicación
- Facilidad de instalación y una fijación segura
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Las escarpias roscadas del tipo 11E y tipo 4E de acero han sido especialmente concebidas para la construcción de máquinas y ofrecen una solución fiable para numerosas exigencias de fijación. Están fabricadas de acero de alta calidad y garantizan una construcción robusta, así como una elevada capacidad de carga. Las roscas fabricadas con precisión permiten una instalación fácil y ofrecen una fijación segura. Gracias a su versatilidad resultan ideales para la fijación de componentes de máquinas, herramientas y otras piezas de equipamiento. Nuestras escarpias roscadas ofrecen un rendimiento a largo plazo y son una elección fiable para usos complejos en la construcción de máquinas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.