{"product":{"productId":"agid.32779","price":10.06,"name":"Escarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E de acero"},"currency":"MXN"}
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Escarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E de acero, forma A
desde
$10.06
más IVA.
más gastos de envío
Escarpias roscadas de tipo 11E y tipo 4E acero, forma B
desde
$17.06
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Las escarpias roscadas del tipo 11E y tipo 4E de acero han sido especialmente concebidas para la construcción de máquinas y ofrecen una solución fiable para numerosas exigencias de fijación. Están fabricadas de acero de alta calidad y garantizan una construcción robusta, así como una elevada capacidad de carga. Las roscas fabricadas con precisión permiten una instalación fácil y ofrecen una fijación segura. Gracias a su versatilidad resultan ideales para la fijación de componentes de máquinas, herramientas y otras piezas de equipamiento. Nuestras escarpias roscadas ofrecen un rendimiento a largo plazo y son una elección fiable para usos complejos en la construcción de máquinas.