text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero para muelles.
Versión
Cincado.
Indicación
Los seguros KL impiden la extracción axial en árboles, ejes y pernos con perforación o ranura. Para conexiones que se tienen que soltar con frecuencia y rapidez.

Se pueden montar y desmontar de forma fácil y rápida, tanto con una herramienta como sin ella.
Accesorios
Perno con ranura para fijación de eje, adecuado para cabezas de horquilla 27621-01.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.