{"product":{"productId":"agid.33897","price":7.55,"name":"Seguros SL de acero"},"currency":"MXN"}
Material
Acero para muelles.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero para muelles.
Versión
Cincado.
Indicación
Los seguros SL impiden la extracción axial en árboles, ejes y pernos con perforación o ranura. La curvatura da como resultado una elevada tensión de sujeción, para un asiento sin traqueteo que compensa las tolerancias. Los seguros SL ofrecen una elevada seguridad frente a un soltado imprevisto.
Se pueden montar y desmontar tanto con una herramienta como sin ella.
Se pueden montar y desmontar tanto con una herramienta como sin ella.
Accesorios
Perno con ranura para fijación de eje, adecuado para cabezas de horquilla 27621-01.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.