text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto

Solo en combinación con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede garantizar una junta sin cavidades. Las tuercas de sombrerete pulidas tienen una rugosidad de superficie de Ra < 0,8 µm. Además, los pasos internos se ejecutan con un radio mínimo de 3 mm, lo que impide que se adhieran partículas de suciedad y garantiza una limpieza fácil.


La tuerca de sombrerete con collar para juntas de junta y apoyo Hygienic USIT® es ideal para la fijación en áreas estériles y además cumple los requisitos de EHEDG, confirmado con el certificado correspondiente.

Material

Acero inoxidable 1.4404.

Versión
Pulido.
Indicación

El certificado EHEDG es válido solo si se utiliza con arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® especialmente compatible 07300-03.

A petición
Modelos especiales.
Accesorios

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® 07300-03.
Tornillos hexagonales con collar 07170-04.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron