text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo De Taladrar
Forma
A
Versión 1
cilíndrico
Tipo de producto
medio
DIN
DIN 179
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
Llave del acero
1.4112
D1=Diámetro interior
3
D2=Diámetro exterior
6
L1 =Longitud
12
Modelo de forma
Perforación redondeada por un
R
1
T
0,01

Descripción

Material
Acero inoxidable.
Versión
Endurecido a HRc 56 ±1 y rectificado.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Perforación redondeada por un extremo

1) Bisel de entrada o espiga de centrado
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron