text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Casquillo de taladrar
Versión 1
cilíndrico
DIN
DIN 179
Forma
B
Modelo de forma
Perforación redondeada por los
Tipo de producto
corto
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro interior
2,6
D2=Diámetro exterior
5
L1 =Longitud
6
Llave del acero
1.4112
R
1
T
0,01
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descripción

Material
Acero inoxidable.
Versión
Endurecido a HRc 56 ±1 y rectificado.
Indicación sobre el dibujo
Forma B: Taladro redondeado en ambos extremos

1) Chaflán de inserción o resalte de centrado
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron