{"product":{"productId":"agid.36003","price":367.82,"name":"Rodamientos lineales de bolas con barras correderas interiores, aluminio, capacidad de carga hasta 5 kg"},"currency":"MXN"}
Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Versión
Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de aluminio.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Jaula de bolas y bolas de acero.
Versión
Carriles anodizados plateados.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Jaula de bolas cincada.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
Rodamientos lineales de bolas compuestos de un carril guía y una barra corredera que se mueve en el carril guía dentro de la jaula de bolas. La posición de instalación debe ser preferiblemente vertical.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. En los sistemas sometidos a gran carga es necesario proporcionar topes exteriores.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe superar los 0,9 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otras piezas del rodamiento lineal de bolas.
Tornillos recomendados: M 2,5.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 2,2 mm.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. En los sistemas sometidos a gran carga es necesario proporcionar topes exteriores.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe superar los 0,9 mm, porque de lo contrario existe riesgo de colisión con otras piezas del rodamiento lineal de bolas.
Tornillos recomendados: M 2,5.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 2,2 mm.
Rango de temperatura
De 5 °C a 35 °C
Indicación sobre el dibujo
1) La longitud del carril de 70 mm no tiene perforación aquí
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.