{"product":{"productId":"agid.36004","price":763.94,"name":"Guías telescópicas de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 12 kg, forma D"},"currency":"MXN"}
- Carriles telescópicos mini
- Marcha ligera
Descripción
Material
Carriles y jaula de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Forma A & C:
Bolas de acero.
Forma B & D:
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Versión
Carriles con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma A: engrasada, con perforaciones.
Forma B: con lubricante apto para usos alimentarios, con perforaciones.
Forma C: engrasada, con rosca.
Forma D: con lubricante apto para usos alimentarios, con rosca.
Se utiliza un lubricante (NSF H1) apto para la industria alimentaria.
Tornillos recomendados: M 2,6.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 1,7 mm.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 0,9 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma A: engrasada, con perforaciones.
Forma B: con lubricante apto para usos alimentarios, con perforaciones.
Forma C: engrasada, con rosca.
Forma D: con lubricante apto para usos alimentarios, con rosca.
Se utiliza un lubricante (NSF H1) apto para la industria alimentaria.
Tornillos recomendados: M 2,6.
Longitud máxima del tornillo = grosor del panel + 1,7 mm.
Rango de temperatura
De 5 °C a 35 °C
Ventajas
Marcha suave
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Gran estabilidad lateral gracias a una guía precisa
Indicación sobre el dibujo
1) La longitud del carril de 80 mm no tiene perforación aquí
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.