{"product":{"productId":"agid.24173","price":1349.99,"name":"CARRIL TELESCÓPICO L=558 9,5X35,3, CONEXTENSIÓN PARCIAL A LO S=399,3, Fp=31,ACERO CINCADO, MONTAJE SOBRESUPERFICIE, 1 UNIDAD = 1 PAR"},"currency":"MXN"}
Carril Telescópico
con extensión parcial a los dos lados
acero
cincado
- Extensión en las dos direcciones
- Marcha ligera
- Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Unidad de venta
$1,349.99 / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Carril Telescópico
Versión 1
con extensión parcial a los dos lados
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Anchura
9,5
H=Altura
35,3
L=Longitud
558
A
27,9
A1
111
A2
250,7
A3
390,4
A4
501,7
A5
530,1
Capacidad de carga
por par
kg
31
Carrera
S
399,3
Clase de embalaje
1 pieza = 1 par
Montaje
montaje sobre superficie
Número de artículo fabricante
DZ2002-0022-2
RoHS
true
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión parcial a los dos lados, la carrera es menor que la longitud de montaje. Se trata de una solución económica para reducir la fricción y aumentar la estabilidad en cajones o similares. Enclavamiento en la posición central. Las uniones atornilladas laterales situadas en el carril interior se sustituyen por escuadras de apoyo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas
Extensión en las dos direcciones
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.