text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Carril Telescópico
Versión 1
Extensión completa
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Anchura
16
H=Altura
20
L=Longitud
300
A
20
A2
160
A3
245
A4
260
A5
15
A6
100
A8
160
A9
100
Capacidad de carga por par kg
20
Carrera S
329
Clase de embalaje
1 pieza = 1 par
Montaje
montaje lateral
Número de artículo fabricante
DZ2431-0030
RoHS
true

Descripción

Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 1,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas
Reducida altura de carril
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron