text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Nivel Esférico
Forma
A
Versión 1
with mounting flange
Tipo de producto
redondo
Material del cuerpo de base
latón
Material del componente
poliamida
Superficie cuerpo de base
niquelado y pulido con un brillo intenso
D1=Diámetro exterior
14
D3=Distancia entre las perfora
17
D=Diámetro exterior
20
H=Altura
10
D2
10
D4
1,6
H1
1,8
Sensibilidad
30'

Descripción

Material
Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión
Niquelado y pulido con un brillo intenso.
Indicación
Los niveles de burbuja se utilizan como instrumentos de medición por cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja circulares se pueden atornillar a través de los tres agujeros.
- Alineación con la superficie pulida del suelo
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno claro
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura
De -35 °C a +55 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron