text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Nivel esférico
Forma
B
Versión 1
Con brida de entrada
Tipo de producto
redondo
Material del cuerpo de base
latón
Material del componente
poliamida
Superficie cuerpo de base
niquelado y pulido con un brillo intenso
D1=Diámetro exterior
17
D3=Distancia entre las perfora
21
D=Diámetro exterior
25
H=Altura
10
D2
12
D4
2
H1
2
Sensibilidad
30'

Descripción

Material
Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión
Niquelado y pulido con un brillo intenso.
Indicación
Los niveles de burbuja se utilizan como instrumento cero o para el control de la posición horizontal, por ejemplo en niveles de línea, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.

Los niveles de burbuja circulares se puede integrar con tres taladros.
- Alineación con la parte inferior de la superficie de la brida
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno claro
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura
De -35 °C a +55 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron