text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodamiento lineal de bolas tandem
Versión 1
Con jaula de plástico
Versión 2
Cerrado
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
D1=Diámetro exterior
75
D=Diámetro interior
50
L=Longitud
192
Capacidades de carga dinámicas N
6200
Capacidades de carga estáticas N
16200
D2
72
L1
155,2
L2
2,65
Momento de torsión Nm
396

Descripción

Descripción del producto
El rodamiento lineal de bolas tándem es
un rodamiento lineal de bolas estándar de doble longitud. En lugar de dos rodamientos lineales de bolas estándar, puede utilizarse un rodamiento lineal de bolas tándem. Así se consigue una mayor precisión con un menor trabajo de construcción.
Material
Revestimiento exterior de acero de apoyo de cilindros.
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Indicación
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de plástico. Esta garantiza un funcionamiento silencioso y unas propiedades de rodadura excelentes.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y rectificados.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron