text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
6 Aciertos

Descripción

Material
Carcasa de aluminio.
Placa giratoria y eje hueco de acero inoxidable.
Versión
Aluminio anodizado.
Indicación
Las mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada se prestan para un posicionamiento rápido y preciso de las piezas de trabajo. La placa giratoria de la mesa redonda motorizada está impulsada con un motor paso a paso y un accionamiento de correa dentada. El eje de giro, por su forma constructiva en ángulo, se puede instalar con versatilidad en las más diversas construcciones de máquinas.
Los conductos neumáticos y eléctricos se pueden pasar por el gran taladro del árbol hueco sin perjudicar el funcionamiento de la mesa giratoria. Además, el taladro está ejecutado con la dimensión tolerada H7 para que sirva para centrar la pieza giratoria. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro con respecto a la posición del componente montado.
El apoyo lo asume un rodamiento de rodillos cruzados.
Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21085-02-901).
Se puede descargar el software de programación compatible.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por revolución permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La precisión de posicionamiento absoluta proveniente de una dirección es de 0,01 mm. El sistema se puede utilizar con una duración de conexión del 100%.
Datos técnicos
21085-10*:

Transmisión: 2:1
Holgura: <0,2°
Concentricidad de la placa giratoria: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +60 °C
Grado de eficiencia η: 0,85

Otros clientes también compraron