text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Contracojinetes
Forma
B
Tamaño
12
Versión 1
-
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
anodizado
H=Altura
38
D2
80
D3
60
D4
15
D5
M6
D6
6,5
D7
M6
D8
M06
H1
12,5
H2
12
H3
4
L2
43
L3
60
L4
12
Modelo de forma
con graduaciones

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Bolas de acero.
Versión
Aluminio anodizado.
Semicojinete recubierto de PTFE.
Indicación
Los contracojinetes se pueden combinar con las mesas de posicionamiento redondas (21160, 21161 y 21161-10) para dar soporte a estructuras de montaje largas que se van a posicionar en giro.
Las placas giratorias de los contracojinetes tienen las propiedades de un rodamiento con apoyo libre, pueden compensar los errores axiales y de ángulo.
El cojinete de deslizamiento, gracias al revestimiento de PTFE, no requiere mantenimiento.
Además, unos elementos de sellado de plástico protegen el contracojinete de la contaminación.
Las dimensiones y plantilla de taladro son casi idénticos a los de las mesas de posicionamiento redondas (21160, 21161 y 21161-10).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron