{"product":{"productId":"agid.32832","price":14431.45,"name":"Mesa de elevación CON INDICADORPOSICION. 46X174,5X32, S=8, ALUMINIO,ANODIZADO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"MXN"}
Mesa de elevación
con indicador de posicionamiento
aluminio
anodizado
Unidad de venta
$14,431.45
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa de elevación
Versión 1
con indicador de posicionamiento
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
Material
del componente
acero inoxidable
B=Anchura
46
H=Altura
32
L=Longitud
174,5
B1
36
B3
22
Carrera
S
8
D
26
D1
23
D3
8
D4
4
D5
M4
F1
N
80
F2
N
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
H6
23,7
H7
33
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
23
Mx
Nm
2,5
My
Nm
2,5
Mz
Nm
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Carcasa del rodamiento y placa elevadora de aluminio.
Columnas guía y husillo de acero inoxidable.
Casquillos guía deslizantes y listones de desplazamiento de latón.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Columnas guía y husillo de acero inoxidable.
Casquillos guía deslizantes y listones de desplazamiento de latón.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión
Aluminio anodizado.
Indicación
Para posicionar en vertical componentes y módulos de todo tipo (p. ej. topes, sensores, interruptores de fin de carrera, mesas, cámaras, módulos completos, etc.). El recorrido de ajuste se muestra directamente mediante el indicador de posicionamiento en pasos de 0,1 mm. El valor de la indicación en cualquier posición del carro se puede ajustar en cero o en otro valor girando frente el anillo de ajuste rojo frente al husillo.
Gracias al diseño modular la mesa elevadora se puede combinar fácilmente en su tamaño respectivo con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y otros accesorios.
Gracias al diseño modular la mesa elevadora se puede combinar fácilmente en su tamaño respectivo con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y otros accesorios.
Datos técnicos
Holgura < 0,05 mm.
Juego lateral de las guías: <0,02 mm.
Tuerca de husillo autobloqueante y pretensada y apoyo de husillo.
Precisión de indicación 0,1 mm.
Juego lateral de las guías: <0,02 mm.
Tuerca de husillo autobloqueante y pretensada y apoyo de husillo.
Precisión de indicación 0,1 mm.
Rango de temperatura
0 °C - +70 °C.
Indicación sobre el dibujo
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) arriba (estándar)
b) derecha
c) abajo para 21141-25 no es posible
d) izquierda
a) arriba (estándar)
b) derecha
c) abajo para 21141-25 no es posible
d) izquierda
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.