{"product":{"productId":"agid.34363","price":363.31,"name":"Ángulos de fijación para tensores de cadena, forma B"},"currency":"MXN"}
- Marcha suave de la cadena
- Reajuste automático
- Compensación de la elongación de cadena
- Para espacios reducidos
- Reducción del desgaste de las articulaciones de cadena
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero con recubrimiento de polvo.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Ángulo de fijación para un fácil montaje de los tensores de cadena. Ofrecen una flexibilidad adicional en la adaptación y el ajuste. Así, los taladros de agujero alargado facilitan los reajustes cuando se ha agotado el recorrido de sujeción corriente. Los errores de alineación se pueden compensar mediante el desplazamiento lateral.
El n.° de art. 22281-90-20000 se suministra con material de fijación de acero inoxidable (tornillos cilíndricos M6x40, tuercas y arandelas de apoyo).
El n.° de art. 22281-90-20000 se suministra con material de fijación de acero inoxidable (tornillos cilíndricos M6x40, tuercas y arandelas de apoyo).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.