text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Ángulo de fijación
Forma
C
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
recubierto en polvo
Rango de ajuste
67
RoHS
true

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acero con recubrimiento de polvo.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Ángulo de fijación para un fácil montaje de los tensores de cadena. Ofrecen una flexibilidad adicional en la adaptación y el ajuste. Así, los taladros de agujero alargado facilitan los reajustes cuando se ha agotado el recorrido de sujeción corriente. Los errores de alineación se pueden compensar mediante el desplazamiento lateral.

El n.° de art. 22281-90-20000 se suministra con material de fijación de acero inoxidable (tornillos cilíndricos M6x40, tuercas y arandelas de apoyo).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron