{"product":{"productId":"agid.34363","price":363.31,"name":"Ángulos de fijación para tensores de cadena"},"currency":"MXN"}
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero con recubrimiento de polvo.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Ángulos de fijación para tensores de cadena, forma A
desde
$613.75
más IVA.
más gastos de envío
Ángulos de fijación para tensores de cadena, forma B
desde
$363.31
más IVA.
más gastos de envío
Ángulos de fijación para tensores de cadena, forma C
desde
$509.29
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero con recubrimiento de polvo.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Ángulo de fijación para un fácil montaje de los tensores de cadena. Ofrecen una flexibilidad adicional en la adaptación y el ajuste. Así, los taladros de agujero alargado facilitan los reajustes cuando se ha agotado el recorrido de sujeción corriente. Los errores de alineación se pueden compensar mediante el desplazamiento lateral.
El n.° de art. 22281-90-20000 se suministra con material de fijación de acero inoxidable (tornillos cilíndricos M6x40, tuercas y arandelas de apoyo).
El n.° de art. 22281-90-20000 se suministra con material de fijación de acero inoxidable (tornillos cilíndricos M6x40, tuercas y arandelas de apoyo).