text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Carcasa exterior y perfil en C de acero inoxidable.
Carcasa interior de plástico.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Muelles de acero inoxidable.
Versión
Carcasa exterior de acabado natural.
Indicación
Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. La robusta carcasa de acero inoxidable ofrece una elevada durabilidad, un funcionamiento fiable, así como resistencia a la corrosión.

Se suministra en una versión de fuerza de sujeción y en dos formas:
Versión con fuerza de muelle reforzada: 396 - 60 N.

Forma A: carcasa corta.
Forma B: carcasa larga.
En caso de cambios en el sentido de marcha se recomienda el tensor de cadena con carcasa larga. Este solo se suministra con fuerza de muelle reforzada.

Fácil control de desgaste gracias a la indicación de desgaste de tres colores
verde: ok
amarillo: aún ok
rojo: recorrido de muelle insuficiente. El tensor de cadena debe reajustarse. Es necesario cambiar la cadena cuando el ancho de banda de todas las posibilidades de reajuste ya no garantice un ajuste suficiente.
Rango de temperatura
-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).
Montaje
La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena.
El tensor de cadena de tamaño 1 se suministra en estado enclavado. Los resortes del núcleo de sujeción se sueltan en los tornillos de enclavamiento una vez realizado el montaje. Para ello, el tornillo de enclavamiento situado en el medio de los tres se afloja unas cuatro vueltas aproximadamente. El segundo y el tercer resorte solo se aflojan en caso necesario.
Accesorios
Ángulos de fijación 22281-90.

Otros clientes también compraron