{"product":{"productId":"agid.34355","price":3683.64,"name":"Tensores de cadena TS, acero inoxidable con perfil arqueado"},"currency":"MXN"}
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Indicación
Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. Si no hay espacio suficiente para un sistema de sujeción convencional, se emplea entonces el tensor de cadena TS. Necesita solo 40 mm de espacio libre bajo la cadena.
El tensor de cadena TS en acero inoxidable está disponible en una versión con perfil arqueado.
El tensor de cadena TS está dotado de dos muelles de compresión pretensados. Se pueden soltar individualmente y permiten tres ajustes distintos de la presión de sujeción. En general, la disposición de los taladros y los agujeros alargados en la carcasa facilitan el montaje y ofrecen posibilidades adicionales de reajustes.
El tensor de cadena TS en acero inoxidable está disponible en una versión con perfil arqueado.
El tensor de cadena TS está dotado de dos muelles de compresión pretensados. Se pueden soltar individualmente y permiten tres ajustes distintos de la presión de sujeción. En general, la disposición de los taladros y los agujeros alargados en la carcasa facilitan el montaje y ofrecen posibilidades adicionales de reajustes.
Rango de temperatura
-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).
Montaje
La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena.
El tensor de cadena TS se suministra en estado enclavado. Una vez montado se sueltan un resorte o los dos, en función de la fuerza de sujeción necesaria. Para ello, el tornillo de enclavamiento se afloja unas cuatro vueltas aprox.
Solo el resorte izquierdo suelto: Fuerza de sujeción ligera.
Solo el resorte derecho suelto: Fuerza de sujeción intensa.
Los dos resortes sueltos: Fuerza de sujeción muy intensa.
El tensor de cadena TS se suministra en estado enclavado. Una vez montado se sueltan un resorte o los dos, en función de la fuerza de sujeción necesaria. Para ello, el tornillo de enclavamiento se afloja unas cuatro vueltas aprox.
Solo el resorte izquierdo suelto: Fuerza de sujeción ligera.
Solo el resorte derecho suelto: Fuerza de sujeción intensa.
Los dos resortes sueltos: Fuerza de sujeción muy intensa.
Accesorios
Ángulos de fijación 22281-90.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.