{"product":{"productId":"agid.34356","price":1457.44,"name":"TENSOR DE CADENA, FUERZA DEL MUELLELIGERA TA.0, 5/8X3/8, PLÁSTICO,COMP:POLIETILENO, ISO=10B-2"},"currency":"MXN"}
Tensor de cadena
fuerza del muelle ligera
plástico
- Marcha suave de la cadena
- Reajuste automático
- Compensación de la elongación de cadena
- Indicación de control óptica
- Reducción del desgaste de las articulaciones de cadena
Unidad de venta
$1,457.44
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tensor de cadena
Tamaño
0
Versión 1
fuerza del muelle ligera
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
polietileno
División pulgadas
5/8X3/8
Fuerza
de sujeción
N
58-32
N.º ISO
10 B-2
Recorrido
de sujeción
L2
40
Ángulo de fijación
a juego
22281-90-20000
Descripción
Material
Carcasa: material sintético termoplástico.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Tornillos y resorte de acero inoxidable.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Tornillos y resorte de acero inoxidable.
Indicación
Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. La robusta carcasa de plástico ofrece una elevada protección de la corrosión.
Disponible en dos versiones de fuerza de sujeción:
Versión con una fuerza de sujeción ligera: 58 - 32 N.
Versión con una fuerza de sujeción reforzada: 132 - 60 N.
Fácil control del desgaste gracias a una indicación de desgaste de tres colores
verde: ok
amarillo: aún ok
rojo: recorrido del muelle insuficiente (la fuerza del muelle no llega a 32 o 60N). El tensor de cadena debe reajustarse. Es necesario cambiar la cadena cuando el ancho de banda de todas las posibilidades de reajuste ya no garantice un ajuste suficiente.
Disponible en dos versiones de fuerza de sujeción:
Versión con una fuerza de sujeción ligera: 58 - 32 N.
Versión con una fuerza de sujeción reforzada: 132 - 60 N.
Fácil control del desgaste gracias a una indicación de desgaste de tres colores
verde: ok
amarillo: aún ok
rojo: recorrido del muelle insuficiente (la fuerza del muelle no llega a 32 o 60N). El tensor de cadena debe reajustarse. Es necesario cambiar la cadena cuando el ancho de banda de todas las posibilidades de reajuste ya no garantice un ajuste suficiente.
Rango de temperatura
-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).
Montaje
La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena.
El tensor de cadena de tamaño 0 se suministra en estado suelto. Antes de la instalación, el núcleo de sujeción se comprime para meterlo en la carcasa y se asegura con el pasador de seguridad que viene incluido.
El tensor de cadena de tamaño 0 se suministra en estado suelto. Antes de la instalación, el núcleo de sujeción se comprime para meterlo en la carcasa y se asegura con el pasador de seguridad que viene incluido.
Accesorios
Ángulos de fijación 22281-90.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.