{"product":{"productId":"agid.34357","price":5638.33,"name":"TENSOR DE CADENA, FUERZA DEL MUELLELIGERA TA.1, 1/2X5/16, FORMA:A CARCASACORTA, ACERO NEGRO VERZINKT UNDLACKIERT, COMP:POLIETILENO, ISO=08B-2"},"currency":"MXN"}
Tensor de cadena
fuerza del muelle ligera
acero
Negro
-
- Marcha suave de la cadena
- Reajuste automático
- Compensación de la elongación de cadena
- Indicación de control óptica
- Reducción del desgaste de las articulaciones de cadena
Unidad de venta
$5,638.33
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tensor de cadena
Forma
A
Tamaño
1
Versión 1
fuerza del muelle ligera
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
polietileno
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
-
B
20
División pulgadas
1/2X5/16
Fuerza de sujeción
1 resorte suelto
(N)
58-32
Fuerza de sujeción
2 resortes sueltos
(N)
116-64
Fuerza de sujeción
3 resortes sueltos
(N)
174-96
Modelo
de forma
Carcasa corta
N.º ISO
08 B-2
Recorrido
de sujeción
L2
40
Ángulo de fijación
a juego
22281-90-10167
Descripción
Material
Carcasa exterior y perfil en C de acero.
Carcasa interior de plástico.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Muelles de acero inoxidable.
Carcasa interior de plástico.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Muelles de acero inoxidable.
Versión
Carcasa exterior y perfil en C cincado y lacado en negro.
Indicación
Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. La robusta carcasa de acero ofrece una elevada durabilidad y un funcionamiento fiable.
Se puede suministrar en dos versiones de fuerza de sujeción y en dos formas:
Versión con fuerza de muelle ligera: 174 - 32 N.
Versión con fuerza de muelle reforzada: 396 - 60 N.
Forma A: carcasa corta.
Forma B: carcasa larga.
En caso de cambios en el sentido de marcha se recomienda el tensor de cadena con carcasa larga. Este solo se suministra con fuerza de muelle reforzada.
Fácil control de desgaste gracias a la indicación de desgaste de tres colores
verde: ok
amarillo: aún ok
rojo: recorrido de muelle insuficiente. El tensor de cadena debe reajustarse. Es necesario cambiar la cadena cuando el ancho de banda de todas las posibilidades de reajuste ya no garantice un ajuste suficiente.
Se puede suministrar en dos versiones de fuerza de sujeción y en dos formas:
Versión con fuerza de muelle ligera: 174 - 32 N.
Versión con fuerza de muelle reforzada: 396 - 60 N.
Forma A: carcasa corta.
Forma B: carcasa larga.
En caso de cambios en el sentido de marcha se recomienda el tensor de cadena con carcasa larga. Este solo se suministra con fuerza de muelle reforzada.
Fácil control de desgaste gracias a la indicación de desgaste de tres colores
verde: ok
amarillo: aún ok
rojo: recorrido de muelle insuficiente. El tensor de cadena debe reajustarse. Es necesario cambiar la cadena cuando el ancho de banda de todas las posibilidades de reajuste ya no garantice un ajuste suficiente.
Rango de temperatura
-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).
Montaje
La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena.
El tensor de cadena de tamaño 1 se suministra en estado enclavado. Los resortes del núcleo de sujeción se sueltan en los tornillos de enclavamiento una vez realizado el montaje. Para ello, el tornillo de enclavamiento situado en el medio de los tres se afloja unas cuatro vueltas aproximadamente. El segundo y el tercer resorte solo se aflojan en caso necesario.
El tensor de cadena de tamaño 1 se suministra en estado enclavado. Los resortes del núcleo de sujeción se sueltan en los tornillos de enclavamiento una vez realizado el montaje. Para ello, el tornillo de enclavamiento situado en el medio de los tres se afloja unas cuatro vueltas aproximadamente. El segundo y el tercer resorte solo se aflojan en caso necesario.
Accesorios
Ángulos de fijación 22281-90.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.