{"product":{"productId":"agid.18241","price":659.79,"name":"Poleas de correas dentadas perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper para anchura de correa de 50 mm"},"currency":"MXN"}
- Perfil HTD estándar
- Dentado semirredondo con división métrica
- Perforación cónica para casquillos de sujeción Taper
Descripción
Material
Fundición gris.
Versión
Fosfatado.
Indicación
Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Por lo menos una polea de correas dentadas deberá tener una brida de guía. Perforación cónica para casquillos de sujeción Taper. Los casquillos de sujeción Taper se deben pedir por separado y están disponibles con distintos diámetros del árbol. Las poleas con perforaciones Taper tienen equilibrado estático según ISO 1940 nivel de calidad G16.
Accesorios
Casquillos de sujeción cónicos 23200.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.