{"product":{"productId":"agid.34146","price":8176.67,"name":"RODAMIENTOS DE RODILLOS CR, BEIDSEITIGEDICHTUNG VORGESPANNT, D=35, D1=95,H=15, ACERO APOYO CILIN., 1.3505,COMP:ACERO"},"currency":"MXN"}
Rodamientos de rodillos cruzad
-
acero del apoyo de cilindros
- Agujeros de fijación
- Precisión de giro estable
- Momento de torsión estable
- Apto para la rotación del anillo interior y del exterior
Unidad de venta
$8,176.67
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rodamientos de rodillos cruzad
Versión 1
-
Versión 2
Pretensado
Material
del cuerpo
de base
acero del apoyo de cilindros
Material
del componente
acero
Llave del acero
1.3505
D1=Diámetro exterior
95
D=Diámetro interior
35
H=Altura
15
Capacidades de
carga dinámicas
kN
17,5
Capacidades de
carga estáticas
kN
22,3
D2
45
D3
83
D4
8
D5
4,5
D6
M4
R
0,6
RoHS
true
Descripción
Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero de apoyo de cilindros.
Indicación
Los rodamientos de rodillos cruzados con perforaciones de fijación en los anillos interiores y exteriores no necesitan ni arandelas de brida ni carcasa. Esto reduce al mínimo los errores de montaje y logra una gran precisión de giro, así como un momento de torsión constante. Los rodamientos de rodillos cruzados son aptos para la rotación tanto del anillo interior como para la del anillo exterior.
En el juego interno radial del rodamiento se puede elegir entre dos variantes: el rodamiento con juego normal C1 (N.º de art.: 23831-0XXXXX) y el rodamiento con tensión previa S1 (N.º de art.: 23831-1XXXXX).
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una clase de tolerancia P0. La clase de tolerancia describe la desviación radial y axial del anillo interior y exterior.
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una junta por los dos lados.
A demanda del cliente se pueden suministrar otros juegos interno del rodamiento y clases de tolerancia.
En el juego interno radial del rodamiento se puede elegir entre dos variantes: el rodamiento con juego normal C1 (N.º de art.: 23831-0XXXXX) y el rodamiento con tensión previa S1 (N.º de art.: 23831-1XXXXX).
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una clase de tolerancia P0. La clase de tolerancia describe la desviación radial y axial del anillo interior y exterior.
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una junta por los dos lados.
A demanda del cliente se pueden suministrar otros juegos interno del rodamiento y clases de tolerancia.
Datos técnicos
Véanse Descargas, Indicación técnica.
Indicación sobre el dibujo
1) Rodillos
2) Distanciador
3) Anillo interior
4) Anillo exterior
5) Junta
2) Distanciador
3) Anillo interior
4) Anillo exterior
5) Junta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.