text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los anillos en U autocentrantes son elementos de estanqueidad axiales estáticos destinados a su uso en uniones atornilladas, válvulas, bridas
y aplicaciones hidráulicas, y permiten una alineación sencilla. Están formados por un anillo metálico con un reborde de sellado elástico vulcanizado, de forma trapezoidal. Al apretar la unión roscada, el labio de sellado elástico queda comprimido entre las dos superficies planas. El grosor del anillo metálico limita la compresión máxima de la junta. Al aplicar una presión adicional en el punto de sellado, el reborde de sellado se presiona aún más contra las superficies planas, lo que eleva aún más la eficacia del sellado.

Los anillos en U no son adecuados para asegurar tornillos.
Material

Versión de acero:

Arandela de acero 1.0330.

Elastómero NBR Shore 70A.


Versión en acero inoxidable:

Arandela de acero inoxidable 1.4301.

Elastómero EPDM Shore 70A, conforme con FDA.

Versión

Versión de acero

Arandela de acero 1.0330, cincada.

Elastómero NBR, negro.


Versión en acero inoxidable:

Arandela de acero inoxidable $s14301acabadonatural.

Elastómero EPDM, negro.

Indicación
Para garantizar una estanqueidad fiable, es imprescindible que las superficies de sellado estén planas e incólumes. La rugosidad superficial máxima permitida es de Rmax ≤ 15 µm o Ra ≤ 3 µm. Solo se puede garantizar un funcionamiento seguro y correcto de la junta mediante un montaje cuidadoso y profesional.
Datos técnicos
Presiones de proceso:
≤ 100 MPa si se instala en un avellanado.
≤ 40 MPa en caso de instalación sin avellanado para ø < 40 mm.
≤ 25 MPa en caso de instalación sin avellanado para ø > 40 mm.
Rango de temperatura
NBR: de -30 °C a +80 °C.
EPDM: de -40 °C a +130 °C.
A petición
Otras dimensiones y materiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought