text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Silicona de elastómero dureza media 55° Shore A.
Versión
Acero inoxidable, acabado natural.
Silicona azul, conforme con FDA.
Indicación
Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.
Rango de temperatura
-30 °C a +180 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron