text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Bisagra con muelle
Forma
A
Versión 1
Muelle abierto
Versión 2
Aplicación horizontal
Tipo de producto
bisagra con muelle
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
incoloro
Superficie cuerpo de base
anodizado
A=Longitud
82,5
B=Anchura
150
A1
56,5
B1
62
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
6,2
D1
10,2
F1 N
8000
F2 N
16000
Modelo de forma
Apertura suave
S
5,5

Descripción

Material
Aluminio 6082 T5.
Versión
Aluminio anodizado incoloro.
Indicación
Las bisagras tienen una amortiguación integrada. Esta permite la apertura (forma A) y el cierre (forma B) suaves de puertas y compuertas. Además, las bisagras están equipadas con una ayuda de elevación que facilita la apertura de las puertas y las compuertas.
Las bisagras son aptas para las aplicaciones horizontales y verticales.
La dirección de actuación del amortiguador está señalizada por la flecha en el dibujo.
El ángulo de apertura está limitado a 115°, con vistas a no dañar el sistema de amortiguación.

No se debe forzar una apertura o cierre rápidos de las puertas o compuertas, porque así se puede dañar el amortiguador.
Amortiguación de momento de torsión de 1,7 a 2,5 Nm.
El momento de torsión del muelle varía en cada artículo:
Momento de torsión del muelle de apertura para 27910-8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
Momento de torsión del muelle de apertura para 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Momento de torsión del muelle de cierre para 27910-8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm.
Momento de torsión del muelle de cierre para 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Rango de temperatura
De 0 °C a +40 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron