{"product":{"productId":"agid.34962","price":2507.04,"name":"BISAGRA CON MUELLE MUELLE DE CIERRE,APLICACIÓN HORIZONTAL A=82,5, B=150,FORMA:B, CIERRE SUAVE, ALUMINIOINCOLORO ANODIZADO"},"currency":"MXN"}
Bisagra con muelle
Muelle cerrado
aluminio
incoloro
anodizado
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Con amortiguación
Unidad de venta
$2,507.04
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra con muelle
Forma
B
Versión 1
Muelle cerrado
Versión 2
Aplicación horizontal
Tipo de
producto
bisagra con muelle
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
incoloro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
A=Longitud
82,5
B=Anchura
150
A1
56,5
B1
62
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
6,2
D1
10,2
F1
N
8000
F2
N
16000
Modelo
de forma
Cierre suave
S
5,5
Descripción
Material
Aluminio 6082 T5.
Versión
Aluminio anodizado incoloro.
Indicación
Las bisagras tienen una amortiguación integrada. Esta permite la apertura (forma A) y el cierre (forma B) suaves de puertas y compuertas. Además, las bisagras están equipadas con una ayuda de elevación que facilita la apertura de las puertas y las compuertas.
Las bisagras son aptas para las aplicaciones horizontales y verticales.
La dirección de actuación del amortiguador está señalizada por la flecha en el dibujo.
El ángulo de apertura está limitado a 115°, con vistas a no dañar el sistema de amortiguación.
No se debe forzar una apertura o cierre rápidos de las puertas o compuertas, porque así se puede dañar el amortiguador.
Amortiguación de momento de torsión de 1,7 a 2,5 Nm.
El momento de torsión del muelle varía en cada artículo:
Momento de torsión del muelle de apertura para 27910-8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
Momento de torsión del muelle de apertura para 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Momento de torsión del muelle de cierre para 27910-8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm.
Momento de torsión del muelle de cierre para 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Las bisagras son aptas para las aplicaciones horizontales y verticales.
La dirección de actuación del amortiguador está señalizada por la flecha en el dibujo.
El ángulo de apertura está limitado a 115°, con vistas a no dañar el sistema de amortiguación.
No se debe forzar una apertura o cierre rápidos de las puertas o compuertas, porque así se puede dañar el amortiguador.
Amortiguación de momento de torsión de 1,7 a 2,5 Nm.
El momento de torsión del muelle varía en cada artículo:
Momento de torsión del muelle de apertura para 27910-8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
Momento de torsión del muelle de apertura para 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Momento de torsión del muelle de cierre para 27910-8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm.
Momento de torsión del muelle de cierre para 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Rango de temperatura
De 0 °C a +40 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.