text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bisagras de barra
Versión 1
-
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Material del componente
acero inoxidable
A
60
A1
40
B
500
B1
25
B2
76
D
6,5
D1
6
Modelo de forma
Perforado
S
2

Descripción

Material
Acero inoxidable A2.
Indicación
Las bisagras continuas con un tope de 65° ofrecen una solución excelente para las aplicaciones que requieren un posicionamiento específico. Están fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, garantizan una durabilidad y resistencia a la corrosión de primera clase, con lo que se prestan de maravilla para los entornos difíciles.

Estas bisagras perforadas facilitan el montaje y ofrecen una solución de fijación rápida y fiable. El tope a 65° permite determinar la posición de las bisagras, algo importante, sobre todo en las aplicaciones que requieren una apertura o inclinación determinadas.

Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas garantizan un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Ofrecen una solución de fijación estable y fiable para numerosos proyectos y cumplen los más exigentes requisitos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron