text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Termoplástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero inoxidable 1.4305.
Eje de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Bisagra negra.
Eje con acabado natural.
Indicación
Los valores de carga indicados constituyen las cargas de rotura de las bisagras que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores orientativos no vinculantes se indican solo a título informativo y no representan una garantía jurídicamente vinculante sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios
07175 Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642.
07210 Tuercas hexagonales DIN 934.
07300-01 Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought