{"product":{"productId":"agid.31986","price":102.05,"name":"Medias bisagras Aluminio, interiores"},"currency":"MXN"}
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Medias bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
Las medias bisagras se pueden confeccionar individualmente.
Se puede girar a 360°.
Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991 / ISO 10642
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Las medias bisagras se pueden confeccionar individualmente.
Se puede girar a 360°.
Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991 / ISO 10642
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios
Eje 27869-15.
Embellecedores 27869-20.
Embellecedores 27869-20.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.