{"product":{"productId":"agid.35054","price":391.01,"name":"PIE REGULABLE, FORMA:A M12X150, D=50,ACERO INOXIDABLE 1.4301, COMP:GOMA AZUL"},"currency":"MXN"}
Pie regulable
acero inoxidable
- Homologado FDA
- Campo de uso: Industria alimentaria y aplicaciones en exteriores
- Protección adicional mediante una arandela de apoyo curvada
- El soporte de goma tiene un efecto de insonorización
- Tuerca adecuada incluida
Unidad de venta
$391.01
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie regulable
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
goma
COMP
azul
Llave del acero
1.4301
D1=Rosca
M12
D=Diámetro del plato
50
H1=Altura total
185
H=Altura
24
L=Longitud de la rosca
150
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
4
H2
35
SW
10
Descripción
Material
Disco de pie, husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (EPDM), homologado FDA.
Versión
Pie de disco de acero inoxidable, pulido.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Indicación
Pies regulables de acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.
El suministro incluye tuercas adecuadas.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.
El suministro incluye tuercas adecuadas.
A petición
Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Soporte de goma NBR, negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.