text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Pie regulable
Forma
A
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
azul señales RAL 5005
Material del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
D1=Rosca
M16
D=Diámetro del plato
65
H1=Altura total
139
H=Altura
29
L=Longitud de la rosca
100
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
18
H2
39
SW
13
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descripción

Material
Disco de pie de poliamida.
Husillo roscado de acero inoxidable.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión
Disco de pie azul RAL 5005.
Husillo roscado acabado natural.
Placa antideslizante negra.
Indicación
Pies regulables de acero inoxidable con poliamida, opcionalmente con placa antideslizante. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
A petición

Husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.

Pie de disco en negro.

Con inclinación de 30°.

Indicación sobre el dibujo
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Accesorios
Tuercas hexagonales 07212.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron